(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
省資源・省力化的空壓關聯機器。
【特長】
・幫浦或加工物・切削粉沾附洩漏的切削油・研磨油的回收。
・省略麻煩的洩漏液體回收作業。。
・小型安裝・操作簡單,且不需要保養。
・動力源可利用原有的幫浦,不需要額外特別的動力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HEP500-04
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲種類 | Rc | 連接口徑 | 1/2 | 適用軟管外徑 | Φ12 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黃銅・鍍無電解鎳 |
液體回收器 真空型 HEP500-04的型號HEP500-04頁面。
記載關於型號HEP500-04之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策