(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

脈衝式給油器 ALIP1000・ALIP1100 Series

SMC RUBLICATOR

脈衝式給油器 ALIP1000・ALIP1100 Series

潤滑點前直接供給一定量的潤滑油的空壓相關機器。
【特長】
・對摩擦部做間歇性微小定量的吐出
・類型:脈衝式給油器/脈衝式給油器底座
・使用脈衝式給油器型號:ALIP1000-01/ALIP1100-01/無
・油供給壓力:無/加壓/無加壓、加壓

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALIP1000-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ALIP1000-01
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 脈衝式油霧器 連數 1連 使用脈衝式油霧器型式
供油壓力 無加壓、加壓

脈衝式給油器 ALIP1000・ALIP1100 Series的型號ALIP1000-01頁面。
記載關於型號ALIP1000-01之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767