(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低速旋轉缸 齒輪齒條式 MSQX Series

低速旋轉缸 齒輪齒條式 MSQX Series

可低速搬送工件的低速旋轉缸。
【特長】
・實現5s/90°的安定作動
・搖動時間調整範圍:1~5(s/90°)
・尺寸:10、20、30、50
・通孔種類:G1/8 、NPT1/8、NPTF1/8、Rc1/8、M5

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSQXB10A
MSQXB30A
MSQXB50A-A93
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類
19天 未滿1 / 1~未滿30.890.005~未滿0.010.00710無自動開關(內建磁鐵)M5
19天 未滿1 / 1~未滿3 / 3~未滿62.730.01~未滿0.10.04830無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8
19天 未滿1 / 1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿104.640.01~未滿0.10.08150A930.5附2個Rc1/8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉台2點停止 本體形狀 方塊型 搖動角度A 190°
動作方式 雙齒條 環境・用途 微低速 剛性・精度 標準
型式 附調整螺栓 連接口位置 標準型
連結器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767