(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附外部油壓緩衝器的旋轉平台。
【特長】
・4~10倍的容許運動能量
・備有低能量用與高能量用的2種類的油壓緩衝器
・縮短縱深方向的尺寸
・調整螺栓,內部油壓緩衝器沒有突出,因此可削減設置的縱深空間
・平台高度與附調整螺栓,附內部油壓緩衝器相同
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MSQA20H2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 旋轉台2點停止 | 本體形狀 | 方塊型 | 動作方式 | 雙齒條 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 | 閥 | 無 | 訂製規格 | 標準型 |
連結器種類 | 無 | 種類 | 標準 |
旋轉平台 齒輪齒條式 附外部油壓緩衝器 MSQ Series 尺寸:10~30・50的型號MSQA20H2頁面。
記載關於型號MSQA20H2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MSQA30L3-XF |
MSQA50H3 |
MSQA50L2 |
MSQB10H2 |
MSQB10H3 |
MSQB10L2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 搖動角度A | 扭矩 (N・m) | 扭矩2 (N・m) | 剛性・精度 | 軟管公稱徑 | 容許運動能量 (J) | 容許運動能量2 (J) | 型式 | 尺寸 | 連接口位置 | 開關 | 導線 (m) | 開關數量 | 孔口種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [90°] 90° | 3~未滿6 / 未滿1 / 1~未滿3 | 2.73 | 高剛性・高精度 | Φ21 | 0.1~未滿1 | 0.805 | 低能量用緩衝器 | 30 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | G1/8 | ||
19天 | [90°] 90° | 3~未滿6 / 6~未滿10 / 未滿1 / 1~未滿3 | 4.64 | 高剛性・高精度 | Φ25 | 1~未滿50 | 1.820 | 高能量用緩衝器 | 50 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | Rc1/8 | ||
19天 | 180° | 3~未滿6 / 6~未滿10 / 未滿1 / 1~未滿3 | 4.64 | 高剛性・高精度 | Φ25 | 1~未滿50 | 1.310 | 低能量用緩衝器 | 50 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | Rc1/8 | ||
19天 | 180° | 未滿1 / 1~未滿3 | 0.89 | 標準 | Φ15 | 0.1~未滿1 | 0.231 | 高能量用緩衝器 | 10 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | M5 | ||
19天 | [90°] 90° | 未滿1 / 1~未滿3 | 0.89 | 標準 | Φ15 | 0.1~未滿1 | 0.231 | 高能量用緩衝器 | 10 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | M5 | ||
8天 | 180° | 未滿1 / 1~未滿3 | 0.89 | 標準 | Φ15 | 0.1~未滿1 | 0.161 | 低能量用緩衝器 | 10 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | M5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策