(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉平台 齒輪齒條式 附外部油壓緩衝器 MSQ Series 尺寸:10~30・50 (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉平台 齒輪齒條式 附外部油壓緩衝器 MSQ Series 尺寸:10~30・50

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附外部油壓緩衝器的旋轉平台。
【特長】
・4~10倍的容許運動能量
・備有低能量用與高能量用的2種類的油壓緩衝器
・縮短縱深方向的尺寸
・調整螺栓,內部油壓緩衝器沒有突出,因此可削減設置的縱深空間
・平台高度與附調整螺栓,附內部油壓緩衝器相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSQB10H3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSQB10H3
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
型式 尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類
19天 [90°] 90°未滿1 / 1~未滿30.89標準Φ150.1~未滿10.231高能量用緩衝器10標準型無自動開關(內建磁鐵)M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉台2點停止 本體形狀 方塊型 動作方式 雙齒條
環境・用途 標準 訂製規格 標準型
連結器種類 種類 標準

旋轉平台 齒輪齒條式 附外部油壓緩衝器 MSQ Series 尺寸:10~30・50的型號MSQB10H3頁面。
記載關於型號MSQB10H3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MSQA50H3
MSQA50L2
MSQB10H2
MSQB10L2
MSQB10L2-A93L
MSQB10L3-M9BL
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
型式 尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類
19天 [90°] 90°3~未滿6 / 6~未滿10 / 未滿1 / 1~未滿34.64高剛性・高精度Φ251~未滿501.820高能量用緩衝器50標準型無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8
19天 180°3~未滿6 / 6~未滿10 / 未滿1 / 1~未滿34.64高剛性・高精度Φ251~未滿501.310低能量用緩衝器50標準型無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8
19天 180°未滿1 / 1~未滿30.89標準Φ150.1~未滿10.231高能量用緩衝器10標準型無自動開關(內建磁鐵)M5
8天 180°未滿1 / 1~未滿30.89標準Φ150.1~未滿10.161低能量用緩衝器10標準型無自動開關(內建磁鐵)M5
19天 180°未滿1 / 1~未滿30.89標準Φ150.1~未滿10.161低能量用緩衝器10標準型A933附2個M5
19天 [90°] 90°未滿1 / 1~未滿30.89標準Φ150.1~未滿10.161低能量用緩衝器10標準型M9B3附2個M5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767