(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7 (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

抑制平台面高度的薄型旋轉平台單元。
【特長】
・容易安裝工作物
・大型的滾輪軸承
・角度調整範圍:0~190°
・採用高精度軸承
・平台的徑向・軸向方向的移動量:0.01mm以下
・可從端面・側面進行配管
・本體安裝容易
・本體不只小型化,也包含了配線.配管處理的省空間化
・可發揮小型本體的最大優點設置
・尺寸:1、2、3、7

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSQB7A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSQB7A
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 緩衝墊
8天 0.56標準Φ120.005~未滿0.010.0067端面孔口無自動開關(內建磁鐵)橡膠緩衝墊

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉台2點停止 本體形狀 方塊型 搖動角度A 190°
扭矩(N・m) 未滿1 動作方式 雙齒條 環境・用途 標準
型式 附調整螺栓 連結器種類

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7的型號MSQB7A頁面。
記載關於型號MSQB7A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MSQA3A
MSQA7A
MSQA7A-M9NL
MSQB1A
MSQB1A-M9BL
MSQB1AE
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 緩衝墊
19天 0.29高剛性・高精度Φ10未滿0.0050.0023端面孔口無自動開關(內建磁鐵)橡膠緩衝墊
19天 0.56高剛性・高精度Φ120.005~未滿0.010.0067端面孔口無自動開關(內建磁鐵)橡膠緩衝墊
19天 0.56高剛性・高精度Φ120.005~未滿0.010.0067端面孔口M9N3附2個橡膠緩衝墊
8天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011端面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011端面孔口M9B3附2個
8天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011正面孔口無自動開關(內建磁鐵)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767