(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
抑制平台面高度的薄型旋轉平台單元。
【特長】
・容易安裝工作物
・大型的滾輪軸承
・角度調整範圍:0~190°
・採用高精度軸承
・平台的徑向・軸向方向的移動量:0.01mm以下
・可從端面・側面進行配管
・本體安裝容易
・本體不只小型化,也包含了配線.配管處理的省空間化
・可發揮小型本體的最大優點設置
・尺寸:1、2、3、7
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MSQB2AE
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 旋轉台2點停止 | 本體形狀 | 方塊型 | 搖動角度A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
扭矩(N・m) | 未滿1 | 動作方式 | 雙齒條 | 環境・用途 | 標準 |
閥 | 無 | 型式 | 附調整螺栓 | 連結器種類 | 無 |
旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7的型號MSQB2AE頁面。
記載關於型號MSQB2AE之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MSQB1A |
MSQB1A-M9BL |
MSQB1AE |
MSQB3A |
MSQB3AE |
MSQB3AE-M9NL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 扭矩2 (N・m) | 剛性・精度 | 軟管公稱徑 | 容許運動能量 (J) | 容許運動能量2 (J) | 尺寸 | 連接口位置 | 開關 | 導線 (m) | 開關數量 | 緩衝墊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 0.087 | 標準 | Φ6 | 未滿0.005 | 0.001 | 1 | 端面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 無 | ||
19天 | 0.087 | 標準 | Φ6 | 未滿0.005 | 0.001 | 1 | 端面孔口 | M9B | 3 | 附2個 | 無 | ||
8天 | 0.087 | 標準 | Φ6 | 未滿0.005 | 0.001 | 1 | 正面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 無 | ||
8天 | 0.29 | 標準 | Φ10 | 未滿0.005 | 0.002 | 3 | 端面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 橡膠緩衝墊 | ||
19天 | 0.29 | 標準 | Φ10 | 未滿0.005 | 0.002 | 3 | 正面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 橡膠緩衝墊 | ||
19天 | 0.29 | 標準 | Φ10 | 未滿0.005 | 0.002 | 3 | 正面孔口 | M9N | 3 | 附2個 | 橡膠緩衝墊 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策