(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7 (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

抑制平台面高度的薄型旋轉平台單元。
【特長】
・容易安裝工作物
・大型的滾輪軸承
・角度調整範圍:0~190°
・採用高精度軸承
・平台的徑向・軸向方向的移動量:0.01mm以下
・可從端面・側面進行配管
・本體安裝容易
・本體不只小型化,也包含了配線.配管處理的省空間化
・可發揮小型本體的最大優點設置
・尺寸:1、2、3、7

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSQB1AE-M9NZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSQB1AE-M9NZ
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 緩衝墊
19天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011正面孔口M9N5附2個

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉台2點停止 本體形狀 方塊型 搖動角度A 190°
扭矩(N・m) 未滿1 動作方式 雙齒條 環境・用途 標準
型式 附調整螺栓 連結器種類

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:1・2・3・7的型號MSQB1AE-M9NZ頁面。
記載關於型號MSQB1AE-M9NZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MSQB1A
MSQB1A-M9BL
MSQB1AE
MSQB2A
MSQB2AE
MSQB3A
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 緩衝墊
8天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011端面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011端面孔口M9B3附2個
8天 0.087標準Φ6未滿0.0050.0011正面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 0.18標準Φ8未滿0.0050.00152端面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 0.18標準Φ8未滿0.0050.00152正面孔口無自動開關(內建磁鐵)
8天 0.29標準Φ10未滿0.0050.0023端面孔口無自動開關(內建磁鐵)橡膠緩衝墊

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767