(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

薄型旋轉缸 齒輪齒條式 CRQ2 Series

薄型旋轉缸 齒輪齒條式 CRQ2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

内部可使用緩衝的薄型旋轉缸。
【特長】
・可使用法蘭型的本體
・可從單一方向配管
・附角度調整機構(各搖動端±5°)
・可在同一邊安裝2個磁簧開關(可兩面安裝)
・採用雙活塞,無間隙
・軸心形式:可單軸、雙軸
・固定本體時,易於桿伸出
・搖動角度:90°、180°、360°

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRQ2BS10-90
CDRQ2BS20-90
CRQ2BS20-90
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸 開關 孔口種類 規格 緩衝墊
19天 未滿10.3雙齒條未滿0.0050.000250.15~0.710無自動開關(內建磁鐵)M5附自動開關組件橡膠緩衝墊
19天 1~未滿31.84單齒條0.01~未滿0.10.0250.1~1.020無自動開關(內建磁鐵)M5附自動開關組件
19天 1~未滿31.84雙齒條0.01~未滿0.10.0250.1~1.020無自動開關Rc1/8標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 方塊型 搖動角度A 90°
環境・用途 標準 剛性・精度 標準
模式化 標準品 導線(m) 開關數量
軸形狀模式 單軸 軸方向 標準 訂製規格
搖動起點位置 連結器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767