(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可配合使用條件安裝的旋轉缸。
【特長】
・可安裝小型磁簧開關(D-M9□型/D-M9□W型/D-A9□型)
・可更換緩衝密封圈
・容易調整緩衝閥
・配管孔˙緩衝˙磁簧開關在同一面作業性提昇
・豐富的軸形狀組合變化
・CRA1 :基本型/CDRA1:附磁簧開關
・尺寸:30、50、63、80、100
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CDRA1LS50-90CZ-M9BW |
CRA1BS50-90CZ-X7 |
CRA1BS50-90Z |
CRA1BS50-180CZ-X7 |
CRA1BS63-90CZ |
CRA1BS80-90Z |
CRA1BSH50-90Z |
CRA1LSH63-90Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 搖動角度A | 扭矩 (N・m) | 扭矩2 (N・m) | 環境・用途 | 容許運動能量 (J) | 容許運動能量2 (J) | 型式 | 尺寸 | 開關 | 導線 (m) | 開關數量 | 孔口種類 | 訂製規格 | 安裝支撐型式 | 規格 | 緩衝墊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [90°] 90° | 6~未滿10 | 9.27 | 標準 | 0.1~未滿1 | 0.98 | 空壓型 | 50 | M9BW | 0.5 | 附2個 | Rc1/8 | 無 | 腳架型 | 附自動開關組件 | 附空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 6~未滿10 | 9.27 | 耐熱 | 0.1~未滿1 | 0.98 | 空壓型 | 50 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 耐熱型(100℃) | 基本型 | 標準型 | 附空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 6~未滿10 | 9.27 | 標準 | 0.01~未滿0.1 | 0.05 | 空壓型 | 50 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 無 | 基本型 | 標準型 | 無空氣緩衝 | ||
19天 | 180° | 6~未滿10 | 9.27 | 耐熱 | 0.1~未滿1 | 0.98 | 空壓型 | 50 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 耐熱型(100℃) | 基本型 | 標準型 | 附空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 10~未滿20 | 17.2 | 標準 | 1~未滿50 | 1.50 | 空壓型 | 63 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 無 | 基本型 | 標準型 | 附空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 20~未滿50 | 31.7 | 標準 | 0.1~未滿1 | 0.16 | 空壓型 | 80 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/4 | 無 | 基本型 | 標準型 | 無空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 6~未滿10 | 9.27 | 標準 | 0.01~未滿0.1 | 0.05 | 空油轉換 | 50 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 無 | 基本型 | 標準型 | 無空氣緩衝 | ||
19天 | [90°] 90° | 10~未滿20 | 17.2 | 標準 | 0.1~未滿1 | 0.12 | 空油轉換 | 63 | 無自動開關 | 無 | 無 | Rc1/8 | 無 | 腳架型 | 標準型 | 無空氣緩衝 |
Loading...
種類 | 旋轉致動器單側軸輸出 | 本體形狀 | 方塊型 | 動作方式 | 單齒條 |
---|---|---|---|---|---|
剛性・精度 | 標準 | 閥 | 無 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.1::1.0 |
軸形狀模式 | 單軸 | 軸方向 | 標準 | 搖動起點位置 | 右 |
連結器種類 | 無 | 孔口方向 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策