(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉平台 葉片式 基本型 MSUB Series

旋轉平台 葉片式 基本型 MSUB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合機械手臂的輕量・輕巧型的旋轉平台。
【特長】
・自由安裝型
・可從軸、 縱、 橫的3方向安裝
・單葉片、 雙葉片為標準化
・雙葉片與單葉片為相同尺寸(尺寸1除外)
・可安裝磁簧開關
・葉片式:基本型
・連接孔位置:本體側面

(i)請注意

  • 連接通口位置、附磁簧開關單元僅在本體側面。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSUB3-180S
MSUB20-180S
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
開關 規格 公稱(扭矩)
19天 180°未滿10.31單葉片0.01~未滿0.10.0130.15~0.7無自動開關標準型3
19天 180°1~未滿31.78單葉片0.01~未滿0.10.0560.15~1.0無自動開關標準型20

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 圓形 環境・用途 標準
剛性・精度 標準 連接口位置 本體側面
導線(m) 開關數量 導線引出方法
連結器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767