(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉平台・葉片式 高精度型 MSUA Series

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉平台・葉片式 高精度型 MSUA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合機械手臂的輕量・輕巧型的旋轉平台。
【特長】
・高精度・高剛性
・平台面的晃動精度提昇:0.03mm以内
・負荷安裝時容易定心
・本體安裝時容易定心
・可以調整角度
・可以分離平台部與驅動部
・可安裝磁簧開關
・葉片式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDSUA20-180S-T79C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDSUA20-180S-T79C
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 圓形 搖動角度A 180°
扭矩(N・m) 1~未滿3 扭矩2(N・m) 1.78 動作方式 單葉片
環境・用途 標準 剛性・精度 高剛性・高精度 軟管公稱徑 Φ16
容許運動能量(J) 0.01~未滿0.1 容許運動能量2(J) 0.073
使用壓力範圍(MPa) 0.15::1.0 連接口位置 本體側面 開關 T79C
導線(m) 0.5 開關數量 附2個 導線引出方法 插座
連結器種類 規格 附自動開關組件 公稱(扭矩) 20

旋轉平台・葉片式 高精度型 MSUA Series的型號MDSUA20-180S-T79C頁面。
記載關於型號MDSUA20-180S-T79C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767