(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

旋轉缸 葉片式 CRB1 Series

旋轉缸 葉片式 CRB1 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應軸向・徑向荷重,採用軸承的旋轉缸。
【特長】
・葉片式
・可安裝小型磁簧開關(D-M9□型)
・高信賴
・本體可直接安裝
・配管孔位置有本體側面與軸方向2種類型
・標準形(CRB1)、附磁簧開關(CDRB1)
・安裝支持形式:基本型(B)、腳架型(L)
・葉片形式:單葉片(S)、雙葉片(D)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRB1BW50-180S-R73CZ
CRB1BW50-90D
CRB1BW50-90DE
CRB1BW50-270S
CRB1BW80-90D
CRB1BW80-90S
CRB1BW80-270S
CRB1BW100-270S
CRB1BX80-90D
型號數量折扣標準
出貨日
種類 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 軸形狀模式 導線引出方法 搖動起點位置 規格
19天 旋轉致動器兩側軸輸出180°1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿205.69單葉片0.01~未滿0.10.08250本體側面R735附2個雙軸(長軸鍵&四邊倒角)插座左90°附自動開關組件
8天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿5011.8雙葉片0.1~未滿10.11250本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿5011.8雙葉片0.1~未滿10.11250本體軸方向無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出270°1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿205.69單葉片0.01~未滿0.10.08250本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿50 / 50~未滿10036.5雙葉片0.1~未滿10.5480本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿5018.0單葉片0.1~未滿10.39880本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出270°3~未滿6 / 6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿5018.0單葉片0.1~未滿10.39880本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器兩側軸輸出270°6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿50 / 50~未滿10035.9單葉片0.1~未滿10.6100本體側面無自動開關雙軸(長軸鍵&四邊倒角)左45°標準型
19天 旋轉致動器單側軸輸出[90°] 90°6~未滿10 / 10~未滿20 / 20~未滿50 / 50~未滿10036.5雙葉片0.1~未滿10.5480本體側面無自動開關單軸四邊倒角左45°標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 方塊型 環境・用途 標準 剛性・精度 標準
孔口種類 Rc 軸方向 標準
訂製規格 安裝支撐型式 基本型 配管方法 螺牙栓入配管型
連結器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767