(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自由安裝型 附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRBU2WU Series

SMC ROTARY ACTUATOR

自由安裝型 附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRBU2WU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附角度調整單元的旋轉缸。
【特長】
・可自由組合各種單元!
・輕量12%削減
・豐富的安裝方式
・對應小型磁簧開關D-M9□型
・搖動角度90°、180°、270°全系列實現270°
・葉片型式:單葉式、雙葉式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDRBU2WU20-90SZ-M9BL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRBU2WU20-90SZ-M9BL
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 圓形方塊安裝座 搖動角度A 90°
扭矩(N・m) 未滿1 扭矩2(N・m) 0.70 動作方式 單葉片
環境・用途 標準 剛性・精度 標準
容許運動能量(J) 未滿0.005 容許運動能量2(J) 0.003 使用壓力範圍(MPa) 0.15::0.7
型式 自由安裝型 尺寸 20 連接口位置 本體側面
開關 M9B 導線(m) 3 開關數量 附2個
軸形狀模式 單邊倒角 軸方向 標準 訂製規格
導線引出方法 索環 連結器種類 規格 附自動開關組件

自由安裝型 附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRBU2WU Series的型號CDRBU2WU20-90SZ-M9BL頁面。
記載關於型號CDRBU2WU20-90SZ-M9BL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767