(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRB2□WU Series (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRB2□WU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

各種單元可自由的做組合變化的旋轉缸。
【特長】
・配管部配置在平面部
・豐富的軸形狀組合變化(6種類)
・對應小型磁簧開關 D-M9□型、D-S9□型
・CRB2:基本型/CDRB2:附磁簧開關
・安裝支持形式:基本形

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDRB2BWU20-180SZ-M9N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRB2BWU20-180SZ-M9N
型號數量折扣標準
出貨日
種類 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 導線引出方法 規格
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°未滿10.70未滿0.0050.0030.15~0.720M9N0.5附2個索環附自動開關組件

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 圓形 動作方式 單葉片 環境・用途 標準
剛性・精度 標準 連接口位置 本體側面
軸形狀模式 單邊倒角 軸方向 標準 訂製規格
安裝支撐型式 基本型 連結器種類

附角度調整 旋轉缸 葉片式 CRB2□WU Series的型號CDRB2BWU20-180SZ-M9N頁面。
記載關於型號CDRB2BWU20-180SZ-M9N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDRB2BWU30-180SZ-M9N
CDRB2BWU40-180SZ
CDRB2BWU40-180SZ-T79
CRB2BWU20-180SZ
CRB2BWU20-270SZ
CRB2BWU30-180SZ
型號數量折扣標準
出貨日
種類 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 導線引出方法 規格
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°1~未滿31.830.01~未滿0.10.020.15~1.030M9N0.5附2個索環附自動開關組件
19天 旋轉致動器兩側軸輸出180°3~未滿63.730.01~未滿0.10.040.15~1.040無自動開關(內建磁鐵)附自動開關組件
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°3~未滿63.730.01~未滿0.10.040.15~1.040T790.5附2個索環附自動開關組件
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°未滿10.70未滿0.0050.0030.15~0.720無自動開關標準型
8天 旋轉致動器單側軸輸出270°未滿10.70未滿0.0050.0030.15~0.720無自動開關標準型
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°1~未滿31.830.01~未滿0.10.020.15~1.030無自動開關標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767