(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉缸 葉片式 CRB2 Series (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉缸 葉片式 CRB2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

各種單元可自由的做組合變化的旋轉缸。
【特長】
・配管部配置在平面部
・豐富的軸形狀組合變化(6種類)
・追加小型磁簧開關 D-M9□型
・磁簧開關可自由調整固定位置
・圓方向的任何場所,可固定磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDRB2BW20-180SZ-M9N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRB2BW20-180SZ-M9N
型號數量折扣標準
出貨日
種類 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 軸形狀模式 導線引出方法 安裝支撐型式 規格
19天 旋轉致動器兩側軸輸出180°未滿10.70單葉片未滿0.0050.0030.15~0.720本體側面M9N0.5附2個長軸:單邊倒角/短軸:單邊倒角索環基本型附自動開關組件

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 圓形 環境・用途 標準 剛性・精度 標準
軸方向 標準 訂製規格
連結器種類

旋轉缸 葉片式 CRB2 Series的型號CDRB2BW20-180SZ-M9N頁面。
記載關於型號CDRB2BW20-180SZ-M9N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDRB2BW20-180SZ
CDRB2BW40-90SZ-M9NL
CDRB2BW40-90SZ-S79L
CDRB2FW15-180SZ-M9N
CRB2BS20-180SZ
CRB2BS30-180SZ
型號數量折扣標準
出貨日
種類 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量 軸形狀模式 導線引出方法 安裝支撐型式 規格
19天 旋轉致動器兩側軸輸出180°未滿10.70單葉片未滿0.0050.0030.15~0.720本體側面無自動開關(內建磁鐵)長軸:單邊倒角/短軸:單邊倒角基本型附自動開關組件
19天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°3~未滿63.73單葉片0.01~未滿0.10.040.15~1.040本體側面M9N3附2個長軸:單邊倒角/短軸:單邊倒角索環基本型附自動開關組件
19天 旋轉致動器兩側軸輸出[90°] 90°3~未滿63.73單葉片0.01~未滿0.10.040.15~1.040本體側面S793附2個長軸:單邊倒角/短軸:單邊倒角索環基本型附自動開關組件
19天 旋轉致動器兩側軸輸出180°未滿10.32單葉片未滿0.0050.0010.15~0.715本體側面M9N0.5附2個長軸:單邊倒角/短軸:單邊倒角索環法蘭型附自動開關組件
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°未滿10.70單葉片未滿0.0050.0030.15~0.720本體側面無自動開關長軸:單邊倒角基本型標準型
19天 旋轉致動器單側軸輸出180°1~未滿31.83單葉片0.01~未滿0.10.020.15~1.030本體側面無自動開關長軸:單邊倒角基本型標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767