MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
空壓機器
氣壓缸・旋轉致動器・卡盤
氣動機械手・夾頭
平行開閉氣壓夾爪 2爪 附防塵套 MHZJ2 Series
篩選條件
清除全部選項
夾持方法
並聯夾層型
打開並聯型
顯示圖片
運作方式
複動型
單動型(常開)
開尺寸(mm)
15.2
20.9
33.3
顯示選項
閉尺寸(mm)
11.2
14.9
19.3
顯示選項
夾持力 (開側 0.5MPa時)(N)
17
40
104
夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
9.8
24
30
65
氣壓缸內徑(mm)
10
16
25
自動開關
M9N
無自動開關(內建磁鐵)
開關數量
附2個
無
導線長度
0.5m
無
防塵蓋材質
合成橡膠(CR)
氟橡膠(FKM)
矽橡膠(Si)
類型
MHZJ2-□D
MHZJ2-□S
CAD
2D
3D
出貨日
全選
8天以内
19天以内
SMC
平行開閉氣壓夾爪 2爪 附防塵套 MHZJ2 Series
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄