(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平行開閉氣壓夾爪 標準型 小型(無磁簧開關)MHZA・MHZAJ2-6 Series

平行開閉氣壓夾爪 標準型 小型(無磁簧開關)MHZA・MHZAJ2-6 Series

採用線性滑軌高剛性・高精度的平行開閉氣壓夾爪。
【特長】
・滑軌一體化
・標準型
・小型系列
・無磁簧開關
・爪數:2爪
・氣壓缸內徑:6mm
・作動方式:複動型、單動型(常時開)、單動型(常時閉)
・附防塵套(MHZAJ)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHZA2-6D
MHZA2-6D1
MHZA2-6D2
MHZA2-6S
MHZA2-6S1
MHZA2-6S1K
MHZA2-6S1M
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 運作方式 夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
夾爪位置、選項 本體選項
8天 並聯夾層型 / 打開並聯型複動型6.13.30.15~0.7基本型基本型
19天 並聯夾層型 / 打開並聯型複動型6.13.30.15~0.7側面攻牙安裝方式基本型
8天 並聯夾層型 / 打開並聯型複動型6.13.30.15~0.7開關方向貫穿孔方式基本型
8天 並聯夾層型單動型(常開)-1.90.3~0.7基本型基本型
19天 並聯夾層型單動型(常開)-1.90.3~0.7側面攻牙安裝方式基本型
19天 並聯夾層型單動型(常開)-1.90.3~0.7側面攻牙安裝方式端轂型/軸方向配管型/附Φ4快速管接頭
19天 並聯夾層型單動型(常開)-1.90.3~0.7側面攻牙安裝方式端轂型/軸方向配管型/附M3孔口
型號
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 運作方式 夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
夾爪位置、選項 本體選項

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 指數 2個 本體形狀 方形
開尺寸(mm) 12 閉尺寸(mm) 8 環境・用途 標準
附加功能 附線性滑軌 / 高精密度 行程調節構造 氣壓缸內徑(mm) 6
訂製規格 防塵蓋材質