(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
即使水的噴濺環境下耐腐蝕性也可提昇。
【特長】
・食品機械等水滴飛濺環境下使用的對應。
・使用食品機械用潤滑脂(NSF-H1認証品)
・外部金屬零件使用不鏽鋼(SUS304)。
・特殊刮環(標準裝備)
・氣缸內部防止水的侵入。
・2種類的密封圈材質。依照用途、 可選擇NBR、 FKM。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CDJ5L16SR-15-H7BAL |
CJ5D16SR-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 周圍溫度 (℃) | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 安裝支撐形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | -10~60 | 內建磁鐵 | H7BA | 3 | 2 | 軸向腳架型 | ||
39天 | -10~70 | 無磁鐵 | 無磁簧開關 | 無 | 無 | 2山搖擺型 |
Loading...
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 圓形 |
---|---|---|---|---|---|
氣壓缸內徑 D(φ) | 16 | 行程 L(mm) | 15 | 附加功能 | 標準 |
環境・用途 | 標準 | 端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 |
種類 | 一般型氣壓缸 | 緩衝 | 橡膠緩衝 | 使用壓力(MPa) | 0.1~0.7 |
通口螺牙種類 | M螺牙 | 頭蓋孔口位置 | 與軸成90° | 密封圈材質 | NBR |
連接器種類 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策