(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CS2 Series (CDS2B140-450)

SMC CDS TYPE

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CS2 Series CDS2B140-450

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

配管通口位置與緩衝閥操作位置在同一面上配置,作業性加強的氣壓缸。
【特長】
・ 因質量減輕,故裝置重量輕量化。
・ 採用壓鑄鋁成型工藝製造桿側缸蓋和無桿側缸蓋,質量減輕。
・ 採用適合於使用方法的桿徑使質量減輕。
・ 與 CS1 Series有互換性。
・ 氣缸的安裝尺寸、桿端螺紋尺寸與CS1系列有互換性。
・ 可更換緩衝密封圈,擴充了維護空間。
・可安裝小型磁性開關。
・ 設置後的操作性加強。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境。
・外形尺寸與標準品相同。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDS2B140-450

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDS2B140-450
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 安裝支撐形式 防塵套 訂製規格 訂製規格(孔口位置) 訂製規格(緩衝閥位置)
19天 140450內建磁鐵基本型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) 0::70
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.05::0.97
種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝 通口螺牙種類 Rc
磁簧開關 無磁簧開關 導線長度(m) 開關數
導桿前端零件 連接器種類

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CS2 Series的型號CDS2B140-450頁面。
記載關於型號CDS2B140-450之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDS2D125-100
CDS2D140-150
CDS2F140-500
CDS2F160-100
CDS2F160-150
CDS2F160-200-XC3DD
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 安裝支撐形式 防塵套 訂製規格 訂製規格(孔口位置) 訂製規格(緩衝閥位置)
19天 125100內建磁鐵2山搖擺型
19天 140150內建磁鐵2山搖擺型
19天 140500內建磁鐵桿側法蘭型
19天 160100內建磁鐵桿側法蘭型
19天 160150內建磁鐵桿側法蘭型
19天 160200內建磁鐵桿側法蘭型孔位置關係的特殊DD

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767