(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

端點鎖定氣壓缸 CBA2 Series

SMC CDBA TYPE

端點鎖定氣壓缸 CBA2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

端點鎖定氣壓缸,即使空氣源切斷,氣壓缸也可保持在原位置。
【特長】
・尺寸與標準氣缸(CA2 Series)相同。
・手動解除的無鎖定型·鎖定型為標準化。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境。
・外形尺寸與標準品相同。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDBA2D50-300-RN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDBA2D50-300-RN
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 50 行程 L(mm) 300 附加功能 標準
環境・用途 標準 端點鎖定 有(僅導桿側) 種類 一般型氣壓缸
緩衝 空氣緩衝 使用壓力(MPa) 0.15~1.0 規格 內建磁鐵
通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關 鎖定位置 附桿側鎖定
安裝支撐形式 2山搖擺型 防塵套 氣壓管材質 鋁管
訂製規格 手動解除的型式 無鎖定型 連接器種類
級別 標準

端點鎖定氣壓缸 CBA2 Series的型號CDBA2D50-300-RN頁面。
記載關於型號CDBA2D50-300-RN之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767