(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CA2KW Series

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CA2KW Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

因桿端蓋、 蓋端蓋形狀變更達質量削減,可以減輕最大 15% 重量的氣壓缸。
【特長】
・桿止迴轉型:複動・雙桿
・空氣緩衝容易控制
・從小型磁簧開關到耐強磁界磁簧開關都可安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CA2KWF63-50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CA2KWF63-50
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 63 行程 L(mm) 50 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝
使用壓力(MPa) 0.08~1.0 規格 無磁鐵 通口螺牙種類 Rc
安裝支撐形式 桿側法蘭型 訂製規格 連接器種類

氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CA2KW Series的型號CA2KWF63-50頁面。
記載關於型號CA2KWF63-50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767