(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 桿止迴轉型 複動・單桿 CA2K Series

氣壓缸 桿止迴轉型 複動・單桿 CA2K Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

因桿端蓋、 蓋端蓋形狀變更達質量削減。
【特長】
・質量最大15%削減
・ 擋桿式:雙作用、單桿式
・空氣緩衝容易控制
・從小型磁簧開關到耐強磁界磁簧開關都可安裝

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CA2KB63-50
CDA2KD50-100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 磁簧開關 安裝支撐形式
19天 6350無磁鐵-基本型
19天 50100內建磁鐵無磁簧開關2山搖擺型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸
緩衝 空氣緩衝 使用壓力(MPa) 0.05~1.0 通口螺牙種類 Rc
防塵套 訂製規格 連接器種類
級別 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767