(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無塵機器模組化(削減配管工時/省空間)。簡單的可獲得無塵空氣。
【特長】
・過濾度:0.01μm(捕集效率99.99%)
・流體接觸部:無潤滑脂、無矽
・可有24種類的組合
・內建快速接頭
・可安裝壓力錶、壓力開關(另售)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LLB3-2-P5R1VSF
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 標準 | 流體品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾度 | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
處理空氣流量(l/min) | 100 | 接續種類 | Rc | 配管螺牙No. | 1/4 |
使用環境 | 無塵室規格(防止發塵) | 排水旋塞 | 無 | 杯體材質 | 聚碳酸酯杯體 |
杯體導引有無 | 無 | 使用壓力範圍(MPa) | ::0.7 | 規格 | 附過濾器 |
數位流量開關 | NPN開集極1輸出+類比(4~20mA) | 減壓閥 | 減壓閥+附壓力引出口總成 | ON/OFF閥 | 附氣動式 |
節流閥 | 有 |
清淨空氣模組型 LLB Series的型號LLB3-2-P5R1VSF頁面。
記載關於型號LLB3-2-P5R1VSF之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策