(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
清淨空氣過濾器 拋棄式 多段碟型 SFC100 Series。
【特長】
・不可交換濾心
・半導體流程用精密氣體過濾壓縮空氣、氮氣等
・高信賴的PTFE膜濾心
・過濾度0.01μm(捕集效率99.99%)
・連接方法:Rc、TSJ、URJ
・配管螺牙公稱:1/4、3/8
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 標準 | 流體品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾度 | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
處理空氣流量(l/min) | 240 | 使用環境 | 無塵室規格(防止發塵) | 排水旋塞 | 無 |
杯體材質 | SUS316 | 杯體導引有無 | 無 | 使用壓力範圍(MPa) | ::0.99 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策