(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

清淨空氣過濾器 拋棄式 直線型 SFB300 Series

清淨空氣過濾器 拋棄式 直線型 SFB300 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

清淨空氣過濾器 拋棄式 直線型 SFB300 Series。
【特長】
・不可交換濾心
・半導體流程用精密氣體過濾壓縮空氣、氮氣等
・高信賴的PTFE膜濾心
・過濾度0.01μm(捕集效率99.99%)
・連接口徑:1/4
・連接方法:Rc/TSJ/URJ(SFB31僅能選擇URJ)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SFB300-02
SFB315-02
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 規格
19天 [Rc(R)] Rc拋棄式(窄尺寸)
19天 URJ拋棄式(長尺寸)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 0.01μm
處理空氣流量(l/min) 45 配管螺牙No. 1/4 使用環境 無塵室規格(防止發塵)
排水旋塞 杯體材質 SUS316 杯體導引有無
使用壓力範圍(MPa) ::0.99

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767