(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

清淨空氣過濾器 卡匣式 圓盤型 SFA100・200・300 Series

清淨空氣過濾器 卡匣式  圓盤型 SFA100・200・300 Series

可在多種環境下使用的清淨空氣過濾器。
【特長】
・精密過濾壓縮空氣、氮氣
・卡匣化PTF濾心(過濾度0.01μm(捕集效率99.99%))
・可更換濾心
・卡匣式 圓盤型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SFA200-02
SFA300-02
型號數量折扣標準
出貨日
處理空氣流量
(l/min)
8天 70
19天 140
型號
型號數量折扣標準
出貨日
處理空氣流量
(l/min)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 0.01μm
接續種類 Rc 配管螺牙No. 1/4 使用環境 無塵室規格(防止發塵)
排水旋塞 杯體材質 SUS316 杯體導引有無
使用壓力範圍(MPa) ::0.99