(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型氣壓缸 複動 單桿JCQ Series

薄型氣壓缸 複動 單桿JCQ Series

【特長】
・輕巧型: 全長6.5mm,寬6mm,高度4mm縮短(與CDQS系列比較)
・質量最大減46%( 382g→204g 與CDQS Φ32、行程10、帶法蘭型比較))

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JCDQ12-10
JCDQ20-15
JCDQA50-25
JCQ50-10
JCQ63-10
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 磁簧開關 安裝支撐形式
39天 12100.07~0.7M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)通孔(標準)
39天 20150.05~0.7M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)通孔(標準)
19天 50250.05~0.7Rc無磁簧開關(內建磁鐵)兩側攻牙
19天 50100.05~0.7Rc無磁簧開關通孔(標準)
39天 63100.05~0.7Rc無磁簧開關通孔(標準)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 周圍溫度(℃) 5~60
導線長度(m) 開關數 安裝螺栓
連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767