(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
點擊圖片,放大顯示
將游標移至圖檔即可放大
SMC
初期給氣、主給氣都可做流量調整的緩和開啟閥。【特長】・閥與針閥一體化構造配管空間1/4(既有比)・底座部採用金屬膜片,使粉塵大幅降低・閥的型式:常時閉(加壓開・彈簧密封)・使用流體:氮氣、空氣、惰性氣體等・使用溫度:5~60℃(烤焙溫度、150℃以下)・質量:0.5kg
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XVD2-02S
訂購翌日起算(不含假日)
Loading...
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
緩和開啟閥(供給線) XVD Series的型號XVD2-02S頁面。記載關於型號XVD2-02S之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策