(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防止幫浦過負荷運轉的高真空閥。
【特長】
・初期的排氣閥和主要排氣閥的一體化(流量二段控制閥)
・實現系統的緊密化及省配管化
・排氣時,防止隔離室內的灰塵揚起
・可調整初期排氣閥的流量
・本體材質:SCS13(相當於SUS304)
・沒有氣體貯留的精密鑄造一體構造造
・與鋁製高真空L型閥XL系列的安裝有互換性(XM Series)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
XMD-40-XN1A |
XMD-40CL-A93LA-XS1B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭種類 | 操作孔口方向 | 開關型式 | 開關數量 | 密封材質 | 洩漏量 (Pa・m3/s) | 密封變更處 | 開關導線長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | KF | 法蘭側 | 無自動開關(無內建磁鐵) | 無自動開關 | EPDM(配合No.:2101-80) | 內部:1.3×10的-8次方 外部:1.3×10的-9次方 | 閥密封/外部密封/S閥密封總成/固定用O形環 | - | ||
19天 | CF | 法蘭面 背面 | A93 | 附2個(檢測位置:閥開關) | VMQ(配合No.:1232-70) | 內部:1.3×10的-8次方 外部:1.3×10的-11次方 | 閥密封/S閥密封總成/固定用O形環 | 3 |
Loading...
種類 | 引導真空閥 | 用途 | 單體使用 | 設置方法 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|
孔口數 | 2口閥 | 切換種類 | 2位置常關 | 配管口的種類 | 法蘭 |
法蘭公稱 | 40 | 密封種類 | 波紋管密封 | 音速傳導率 | 45L/S |
閥種類 | L型 | 溫度範圍(℃) | 5~60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策