(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製 高真空L型閥 手動/伸縮囊密封 XLH Series

SMC VACUUM VALVE

鋁製 高真空L型閥 手動/伸縮囊密封 XLH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

壓力平衡構造,排氣方向自由的高真空型L型閥。
【特長】
・伸縮囊式無塵化
・低操作扭矩(0.5N・m以下)
・閥開閉時旋鈕高度一定
・備有開關確認用的指示器
・耐氟素強
・輕量・輕巧
・熱傳導率優異, 本體全體可達均一溫度, 生成物的附著急遽減少
・因外洩空氣量少, 因此幫浦能力只要採用小型規格, 排氣時間也可縮短
・不含Ni (鎳)、Cr(鉻)等重金屬,因濺射率也小, 因此晶圓片上的重金屬污染變少

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XLH-16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLH-16
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 手動真空閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 切換種類 2位置常關 配管口的種類 法蘭
法蘭種類 KF 法蘭公稱 16 密封種類 波紋管密封
音速傳導率 5L/S 密封材質 FKM(配合No.:1349-80) 洩漏量(Pa・m3/s) 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方
本體表面處理 外部:硬質陽極處理,內部:素面 密封變更處 有無加熱器

鋁製 高真空L型閥 手動/伸縮囊密封 XLH Series的型號XLH-16頁面。
記載關於型號XLH-16之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767