(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製 高真空L型閥 二段控制・單動/伸縮囊密封・O形環密封 XLD Series

鋁製 高真空L型閥 二段控制・單動/伸縮囊密封・O形環密封 XLD Series

防止幫浦過負荷運轉的高真空L型閥。
【特長】
・初期的排氣閥和主要排氣閥的一體化(流量二段控制閥)
・實現系統的緊密化及省配管化
・排氣時,防止隔離室內的灰塵揚起
・可調整初期排氣閥的流量
・氣控式/附電磁閥
・因外洩空氣量少, 因此幫浦能力只要採用小型規格, 排氣時間也可縮短
・不含Ni (鎳)、Cr(鉻)等重金屬,因濺射率也小, 因此晶圓片上的重金屬污染變少
・對氟素有優異的耐腐蝕性
・熱傳導率優異, 本體全體可達均一溫度, 生成物的附著急遽減少。
・輕量・輕巧化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLD-25
XLD-40
XLD-40H0
XLD-50-M9NA
XLD-50L-M9BA
XLD-80-M9NA
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭公稱 音速傳導率 操作孔口方向 溫度範圍
(℃)
開關型式 開關數量 開關導線長度
(m)
19天 2514L/S法蘭側5~60無自動開關(無內建磁鐵)無自動開關-
19天 4045L/S法蘭側5~60無自動開關(無內建磁鐵)無自動開關-
19天 4045L/S法蘭側5~150無自動開關(無內建磁鐵)無自動開關-
19天 5080L/S法蘭側5~60M9N附2個(檢測位置:閥開關)0.5
19天 5080L/S法蘭面 背面5~60M9B附2個(檢測位置:閥開關)0.5
19天 80200L/S法蘭側5~60M9N附2個(檢測位置:閥開關)0.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 氣動真空閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 切換種類 2位置常關 配管口的種類 法蘭
法蘭種類 KF 密封種類 波紋管密封 密封材質 FKM(配合No.:1349-80)
洩漏量(Pa・m3/s) 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方 本體表面處理 外部:硬質陽極處理,內部:素面 密封變更處
有無加熱器

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引