(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製 高真空L型閥 常時閉 O形環密封 XLF Series

SMC PIPING MANIFOLD

鋁製 高真空L型閥 常時閉 O形環密封 XLF Series

【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・外洩空氣量少
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XLF-25-2

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類引導真空閥用途單體使用
設置方法直接孔口數2口閥
切換種類2位置常關配管口的種類法蘭
法蘭種類KF法蘭公稱25
密封種類彈性體密封指示燈無指示器
操作孔口方向法蘭側溫度範圍(℃)5~60
更多商品介紹
開關型式無自動開關(無磁鐵)開關數量無自動開關
密封材質FKM(配合No.:1349-80)洩漏量(Pa・m3/s)內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-10次方
本體表面處理外部:硬質陽極處理,內部:素面密封變更處
有無加熱器 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLF-25-2
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 引導真空閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 切換種類 2位置常關 配管口的種類 法蘭
法蘭種類 KF 法蘭公稱 25 密封種類 彈性體密封
指示燈 無指示器 操作孔口方向 法蘭側 溫度範圍(℃) 5~60
開關型式 無自動開關(無磁鐵) 開關數量 無自動開關 密封材質 FKM(配合No.:1349-80)
洩漏量(Pa・m3/s) 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-10次方 本體表面處理 外部:硬質陽極處理,內部:素面 密封變更處
有無加熱器

鋁製 高真空L型閥 常時閉 O形環密封 XLF Series的型號XLF-25-2頁面。
記載關於型號XLF-25-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767