(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・外洩空氣量少
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強
・伸縮囊可以更換
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XLC-25H0-2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 引導真空閥 | 用途 | 單體使用 | 設置方法 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|
孔口數 | 2口閥 | 切換種類 | 2位置常關 | 配管口的種類 | 法蘭 |
法蘭種類 | KF | 法蘭公稱 | 25 | 密封種類 | 波紋管密封 |
音速傳導率 | 14L/S | 操作孔口方向 | 法蘭側 | 溫度範圍(℃) | 5~150 |
開關型式 | 無自動開關(無磁鐵) | 開關數量 | 無自動開關 | 密封材質 | FKM(配合No.:1349-80) |
洩漏量(Pa・m3/s) | 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方 | 本體表面處理 | 外部:硬質陽極處理,內部:素面 | 密封變更處 | 無 |
有無加熱器 | 無 |
鋁製 高真空L型閥 複動/伸縮囊密封 XLC Series的型號XLC-25H0-2頁面。
記載關於型號XLC-25H0-2之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策