(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型・輕量的真空產生器。
【特長】
・可進行本體安裝固定
・盒型(內置消音器)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZH05BL-06-06 |
ZH07BSA-06-06 |
ZH10BS-01-01 |
ZH10BSA-06-06 |
ZH13BSA-08-02 |
ZH13BSA-08-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 到達真空度 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 真空孔連接口形狀 | 真空孔快速接頭尺寸 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | -48 | 13 | 快速接頭 | φ6 | 快速接頭 | φ6 | 8 | 0.5mm | ||
8天 | -89 | 27 | 快速接頭 | φ6 | 快速接頭 | φ6 | 12 | 0.7mm | ||
8天 | -88 | 46 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 24 | 1.0mm | ||
8天 | -89 | 52 | 快速接頭 | φ6 | 快速接頭 | φ6 | 26 | 1.0mm | ||
19天 | -89 | 84 | Rc1/4 | - | 快速接頭 | φ8 | 40 | [其他] 1.3mm | ||
8天 | -89 | 84 | 快速接頭 | φ10 | 快速接頭 | φ8 | 40 | [其他] 1.3mm |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 方形 | 附加功能 | 消音器 | 用途 | 單體 |
---|---|---|---|---|---|
使用壓力範圍(MPa) | 0.45::0.6 | 使用溫度範圍(℃) | 5::50 | 本體材質 | PBT |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策