(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型真空產生器 ZA Series

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR

小型真空產生器 ZA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可設置在可動部的小型真空產生器 ZA Series。
【特長】
・可連座化
・反應時間:40ms(-60kPa為止的反應時間)
※噴嘴徑0.7mm/配管:Φ4(直徑4mm)/Φ2.5(直徑2.5mm)×100mm
・單體/附壓力感應器重量:50g
・單體/無壓力感應器重量:45g
・連座/1連: 9g、2連:11g、3連:13g、4連:15g
・連座/5連:17g、6連:19g、7連:21g、8連:23g
・連座型重量算式:(單體重量)×連數+(連座)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZA1071-K15L-FP3-M2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZA1071-K15L-FP3-M2
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 附加功能 過濾器 到達真空度(kPa) -78
空氣消耗流量(l/min) 28 真空孔連接口形狀 快速接頭 真空孔快速接頭尺寸 φ4
用途 歧管塊 使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.5 使用溫度範圍(℃) 5::50
吸入流量(l/min) 8 噴嘴徑 0.7mm 供給閥、破壞閥組合 常閉/常閉
導線引出方法 L型插座式,導線長0.3m 指示燈、突波電壓保護迴路 指示燈、附突波電壓保護迴路 手動 無鎖定按壓式(要工具型)
輸出規格 附真空過濾器 電磁閥額定電壓 DC24V 功能 標準型(DC為1W)
壓力感應器規格 附壓力感應器(-100~100kPa,精度±2%F.S.)

小型真空產生器 ZA Series的型號ZA1071-K15L-FP3-M2頁面。
記載關於型號ZA1071-K15L-FP3-M2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767