(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型真空單元 ZB Series

小型真空單元 ZB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最多可以同時複製10台的小型真空單元。
【特長】
・高速反映:閥反應5ms、真空反應時間28ms、真空破壞反應時間14ms
・省能源:空氣消耗量減少17%、到達真空壓力提升21%
・小型・輕量:46g
・附真空用壓力開關
・可選擇附破壞壓供給口
・大氣開放口,所以縮短破壞反應時間25%
・防止誤動作(排氣干涉)
・容易維護
・ZB00:真空幫浦系統
・ZB03~06:真空產生器系統

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZB0030-K15L-C4
ZB0030-K15L-FAG-L4
ZB0030-K15LO-FA-C4
ZB0411-K15L-FAG-L4B
ZB0431-K15L-FAG-C4
ZB0431-Q15L-FAG-L4
ZB0432-K15L-FAG-C4
ZB0531-K15L-FAG-C4K
ZB0531-K15L-FAG-L4
ZB0531-K15LO-FA-C4
ZB0531-K15LO-FA-L4
ZB0611-K15L-FAG-C4B
ZB0611-K15LO-FAG-C4
ZB0631-K15L-FAG-C4
ZB0631-K15L-FAM-C4
ZB0631-K15LB-FAG-L4
ZB0631-K15LO-FAG-C4
ZB0631-K15LO-FAG-L4
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 空氣供給氣孔連接口形狀 用途 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 排氣規格 供給閥、破壞閥組合 導線引出方法 輸出規格 單位規格 導線規格 本體型式 選購品 手動操作方法
19天 過濾器 / 真空破壊用閥--快速接頭-歧管塊--真空泵系統用(無消音器)常閉/常閉L型插座式附導線無真空用壓力開關--歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 過濾器 / 真空破壊用閥--快速接頭L型-歧管塊--真空泵系統用(無消音器)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 過濾器 / 真空破壊用閥--快速接頭-歧管塊--真空泵系統用(無消音器)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能無附插頭導線歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-906.5(N.C.)/8.5(閉鎖)快速接頭L型M5單體3.50.4mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m單體 孔口規格:PV、PD孔口共通附單體用托架(同包裝出貨,未組裝)無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-906.5(N.C.)/8.5(閉鎖)快速接頭-歧管塊3.50.4mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-906.5(N.C.)/8.5(閉鎖)快速接頭L型-歧管塊3.50.4mm消音器排氣(個別排氣)閉鎖(+共用)/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 過濾器 / 真空破壊用閥-906.5(N.C.)/8.5(閉鎖)快速接頭-歧管塊3.50.4mm孔口排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9010快速接頭-歧管塊4.50.5mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分螺絲起子操作型破壞流量調整針閥無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9010快速接頭L型-歧管塊4.50.5mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9010快速接頭-歧管塊4.50.5mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能無附插頭導線歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9010快速接頭L型-歧管塊4.50.5mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能無附插頭導線歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭M5單體70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m單體 孔口規格:PV、PD孔口共通附單體用托架(同包裝出貨,未組裝)無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭M5單體70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m單體 孔口規格:PV、PD孔口共通無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭-歧管塊70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭-歧管塊70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)SI單位固定無附插頭導線歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭L型-歧管塊70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式附導線NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配鎖定式(要工具型)準標準
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭-歧管塊70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式
19天 消音器 / 過濾器 / 真空破壊用閥-9018快速接頭L型-歧管塊70.6mm消音器排氣(個別排氣)常閉/常閉L型插座式 不附插頭NPN2輸出(-100~100kPa)附單位切換功能附插頭導線附插頭蓋 導線長2m歧管塊用 孔口規格:無區分無選配無鎖定按壓式

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 真空孔快速接頭尺寸 φ4 性能 大流量型
使用溫度範圍(℃) -5::50 額定電壓 DC24V

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767