(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 標準型・輕量輕巧型 JT Series

浮動接頭 標準型・輕量輕巧型 JT Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

省空間氣壓缸(JCM)對應的浮動接頭。
【特長】
・重量最大削減56%。
・安裝螺牙尺寸與JA Series(標準品)有互換性。
・與氣壓缸JCM系列的組合可更為輕巧、 輕量化。
・附防塵套。
・使用壓力:空氣壓氣壓缸。
・安裝形式:基本型。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JT20
JT32
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
連接螺牙 公稱 最大使用拉伸荷重
(kN)
適用氣壓缸軟管內徑
(φ)
8天 M3~M8[M8] M8×1.250.22φ20用
8天 M10~M18[M10] M10×1.250.56φ25、φ32用

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 種類 一體型 使用氣壓缸 氣壓缸
接續種類 氣壓缸側 內螺牙 安裝面 接續螺牙No. p(mm) 1~1.75
氣壓缸連接器詳細內容 組件 接續種類 工件側 內螺牙 本體 材質 碳素鋼
前端金屬零件 栓部 材質 使用溫度範圍(℃) -10::70
容許偏心量 U(mm) 0.5 容許偏角度 V(deg) ±2 安裝形狀
螺栓材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767