(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附開關壓力錶 GP46

附開關壓力錶 GP46

壓力開關附作動確認用指示燈的壓力錶。
【特長】
・壓力錶追加了壓力開關
・壓力錶上附限位指示器
【用途】
・供給壓力的確認使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GP46-10-01
GP46-10-01L2
GP46-10-01L5-C
GP46-10-01M-C
GP46-10-01ML5-C
GP46-10-02
GP46-10-02L2
GP46-10-02L5
GP46-10-02L5-C
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
連接螺牙 選配 顯示燈補充記號 附件
8天 42.5R1/8無顯示燈無外蓋環
19天 42.5R1/8附霓虹指示燈/AC100~220V共用無外蓋環
8天 57R1/8發光二極體/DC24V透明外蓋沒有突出(透明外蓋無法拆下)
19天 57R1/8附M5(內螺牙)無顯示燈透明外蓋沒有突出(透明外蓋無法拆下)
19天 57R1/8附M5(內螺牙)發光二極體/DC24V透明外蓋沒有突出(透明外蓋無法拆下)
8天 42.5R1/4無顯示燈無外蓋環
8天 42.5R1/4附霓虹指示燈/AC100~220V共用無外蓋環
8天 42.5R1/4發光二極體/DC24V無外蓋環
19天 57R1/4發光二極體/DC24V透明外蓋沒有突出(透明外蓋無法拆下)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
連接螺牙 選配 顯示燈補充記號 附件

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 其他壓力計・周邊配件 最大表示壓力(Mpa) 1 形狀 背面螺牙型
特殊規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767