(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附顏色區塊壓力錶 G36-L・G46-L

附顏色區塊壓力錶 G36-L・G46-L

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

指示器範圍可任意變更的壓力錶。
【特長】
・附顏色區塊
・透過紅色、綠色區塊區分的指示器可以提高壓力管理範圍的辨識度。
・連接螺牙:01(R1/8)、02(R1/4)
・透明蓋材質:無記號(聚碳酸酯)、N(尼龍)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
G36-10-01-L
G46-10-01-L
G46-10-02-L
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
連接螺牙
8天 37.5R1/8
8天 42.5R1/8
8天 42.5R1/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 附顏色區塊壓力計 最大表示壓力(Mpa) 1 形狀 背面螺牙型
透明蓋材質 聚碳酸酯 特殊規格 附件 無外蓋環

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767