(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用流體用壓力檢知器 PSE570 Series

SMC PEUMATIC RELATED IEM

泛用流體用壓力檢知器 PSE570 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐電壓AC500V的泛用流體用壓力檢知器 PSE570 Series。
【特長】
・保護構造:IP65
・接流體部材質(配管孔部):C3604+鍍鎳
・接流體部材質(壓力感測器受壓部):Al2O3(礬土96%)
・接流體部材質(O形環):FKM+潤滑脂(PSE570/573/574)
・接流體部材質(方形環):FKM(PSE575/576/577)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZS-37-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZS-37-A
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電纜線・電線 詳細類型 附M12插頭導線(3m)直型

泛用流體用壓力檢知器 PSE570 Series的型號ZS-37-A頁面。
記載關於型號ZS-37-A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767