(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3畫面 高精度數位式壓力開關 ZSE20(F)・ISE20 Series (型號表)

SMC VACUUM RELATED ITEM

3畫面 高精度數位式壓力開關 ZSE20(F)・ISE20 Series

設定項目的可視化的3畫面 高精度數位式壓力開關。
【特長】
・簡單3步驟設定。
・簡單畫面切換。
・測定值可一邊觀看一邊設定。
・延遲時間:最速1.5ms以下。
・消費電流:25mA以下。
・IO-Link規格。
・ZSE20(真空壓)/ZSE20F(連成壓)/ISE20(正壓)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZSE20-N-01-LA1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZSE20-N-01-LA1
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 額定壓力 (最大) 額定壓力(最小) 感應器・螢幕構造 輸出方式 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
19天 壓力開關空氣101kPa0kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8非腐蝕性 / 不可燃-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、3芯)/托架A(垂直安裝)

Loading...

  1. 1

3畫面 高精度數位式壓力開關 ZSE20(F)・ISE20 Series的型號ZSE20-N-01-LA1頁面。
記載關於型號ZSE20-N-01-LA1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ISE20-N-M-M5-LA1
ISE20-N-M5-L
ISE20-N-M5-LD
ZSE20-N-01-LD
ZSE20-N-M-01-L
ZSE20-N-M-01-LA1
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 額定壓力 (最大) 額定壓力(最小) 感應器・螢幕構造 輸出方式 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
39天 壓力開關空氣1MPa-100kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]SI單位固定-插座附導線(導線長2m、3芯)/托架A(垂直安裝)
8天 壓力開關空氣1MPa-100kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-插座附導線(導線長2m、3芯)
19天 壓力開關空氣1MPa-100kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、3芯)/板裝轉接器+正面保護蓋
19天 壓力開關空氣101kPa0kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、3芯)/板裝轉接器+正面保護蓋
39天 壓力開關空氣101kPa0kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]SI單位固定-插座附導線(導線長2m、3芯)
39天 壓力開關空氣101kPa0kPa[一體成形] 一體型NPN開放式集電極[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性-5~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]SI單位固定-插座附導線(導線長2m、3芯)/托架A(垂直安裝)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767