(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
數位壓力開關。
【特長】
・壓力計和壓力開關一體化,削減安裝空間、工時。
・數位表示下限壓力設定。
・附預備警報顯示。
・附異常警報顯示。
・壓力設定容易。
・安裝方式多樣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GS40-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 壓力開關 | 流體的種類 | 空氣 | 感應器・螢幕構造 | 一體型 |
---|---|---|---|---|---|
輸出方式 | 開關 | 配管口的種類 | 外螺牙 | 配管螺牙的種類 | R |
配管螺牙No. | 1/4 | 流體的特性 | 惰性 | 壓力的種類 | 標準 |
使用溫度範圍(℃) | -5::60 | 輸入點數 | 1 | 輸出點數 | 1 |
電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 24 | 安裝孔 | 無 |
表示部 | 數位 | 操作部 | 類比 | 顯示燈 | 有 |
單位規格 | 附單位切換機能 | 托架 | 無 | 導線 | 0.6m |
數位壓力開關 GS40 Series的型號GS40-02頁面。
記載關於型號GS40-02之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策