(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速排氣調速閥 ASV Series

快速排氣調速閥 ASV Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

快速排氣閥+排氣節流閥一體型的快速排氣調節閥。
【特長】
・可對應氣壓缸的高速驅動。
・約可得2倍的有效斷面積(※與調速閥控制時的比較)。
・消音器・快速接頭內藏。
・難燃性樹脂本體(UL規格V-0)。
・黃銅零件全部鍍無電解鎳處理。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV220F-M5-06-J
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
ASV310F-02-08S
ASV310F-N01-07S
ASV410F-01-08S
ASV410F-01-10S
ASV410F-02-08S
ASV410F-02-10S
ASV410F-03-08S
ASV510F-02-10S
ASV510F-03-10S
ASV510F-03-12S
ASV510F-04-10S
ASV510F-04-12S
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 旋鈕的種類 固鎖螺帽的種類 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 密封方式
39天 [L型] L型樹脂六角螺帽5×0.8M4-M5基準無墊片
當日可能 [L型] 雙重樹脂六角螺帽5×0.8M6-M5基準無墊片
39天 [L型] L型樹脂扣環螺帽5×0.8M6-M5基準無墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/8R6-1/8基準附墊片
8天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/8R8-1/8基準附墊片
8天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/4R6-1/8基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/4R8-1/8基準附墊片
19天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/8NPT-1/41/8基準附墊片
8天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/8R8-1/4基準附墊片
8天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/8R10-1/4基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/4R8-1/4基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/4R10-1/4基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽3/8R8-1/4基準附墊片
39天 [L型] 雙重標準六角螺帽1/4R10-3/8基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽3/8R10-3/8基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽3/8R12-3/8基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/2R10-3/8基準附墊片
當日可能 [L型] 雙重標準六角螺帽1/2R12-3/8基準附墊片

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 控制方向 節流式入口・節流式出口 接續部的種類 外螺牙+快速接頭
本體材質 PBT 環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳
使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1 選配

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767