附氣引導式逆止閥 調速閥 ASP Series

附氣引導式逆止閥 調速閥 ASP Series

氣壓缸一時的中間停止、可做氣壓缸的速度控制的調速閥。
【特長】
・氣引導式逆止閥與調速閥的一體化。
・配管的安裝方向360°自由安裝。
・標準為無電解鍍鎳規格。
・有公釐尺寸、英吋尺寸。

(i)請注意

  • ■網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 
型號
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-08S
ASP430F-02-06S
ASP430F-02-08S
ASP530F-03-08S
ASP530F-03-10S
ASP630F-04-10S
ASP630F-04-12S
型號數量折扣標準
出貨日
使用溫度範圍
(℃)
使用壓力範圍
(MPa)
最大流量
(l/min)
螺牙種類 氣壓管側 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸 配管連接口徑 氣壓缸側 配管連接口徑 電磁閥側
當日可能 -5~600.1~1180M61/8基準1/85×0.8
當日可能 -5~600.1~1180M81/8基準1/85×0.8
當日可能 -5~600.1~1330Rc61/4基準1/41/8
當日可能 -5~600.1~1350Rc81/4基準1/41/8
當日可能 -5~600.1~1600Rc83/8基準3/81/8
當日可能 -5~600.1~1750Rc103/8基準3/81/8
當日可能 -5~600.1~11100Rc101/2基準1/21/4
當日可能 -5~600.1~11190Rc121/2基準1/21/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 雙重 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
螺牙部材質 不鏽鋼 旋鈕的種類 樹脂 固鎖螺帽的種類 六角螺帽
螺牙種類 氣壓缸側 R 訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務