(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空油轉換器 CCT Series

SMC HYD RELATED ITEM

空油轉換器 CCT Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

保證耐壓力1.05MPa空油轉換器。
【特長】
・空氣壓轉換成油壓,使用空壓機器可獲得油壓單元的功能。
・空氣壓轉換成油壓(同壓力), 以消解氣壓缸因空氣壓的壓縮性所造成的問題。
・使用壓力:0~0.7MPa。
・周圍溫度及使用流體溫度:5~50℃。
・使用流體:透平油(40~100mm2/s)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CCT100-200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CCT100-200
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 空油轉換 轉換器公稱直徑(mm) 100 有效油面行程(mm) 200

空油轉換器 CCT Series的型號CCT100-200頁面。
記載關於型號CCT100-200之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767