(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
轉換器與閥單元, 輕巧的一體化構造。
【特長】
・空氣壓轉換成油壓(同壓力), 以消解氣壓缸因空氣壓的壓縮性所造成的問題
・使用空氣壓機器與油壓單元同樣, 對於開始時與負荷變動,也可定速的驅動
・可自由選擇適合使用目的的閥單元
・大型氣壓缸的驅動速度
・轉換器與閥單元雖為一體化構造, 也可各別的配管使用
【用途】
・適合氣壓缸的精密定速、中間停止、快送與旋轉缸的緩速驅動, 可自由選擇適合使用目的的閥單元。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CC100-100S21-1G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 空油轉換 | 轉換器公稱直徑(mm) | 100 | 有效油面行程(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
閥組件尺寸 | 小流量型 | 控制閥 | 節流閥 | 複合閥 | 截止閥、變速閥 |
電磁閥額定電壓 | AC100V 50/60Hz | 電磁閥導線引出方法 | 索環 |
空油轉換單元 CC Series的型號CC100-100S21-1G頁面。
記載關於型號CC100-100S21-1G之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策