(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

非接觸式吸盤 XT661 Series

非接觸式吸盤 XT661 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

輔助工作物的非接觸搬送。
【特長】
・氣旋型/薄型氣旋型/白努利型
・最大可吸引工作物距離: 10 mm
・氣旋型:高吸取力:最大44 N
・白努利型:把持時的工作物振幅: ±0.01mm以下

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XT661-2A-R
XT661-4A-L
XT661-4A-R
XT661-6A-R
XT661-10A-R
型號數量折扣標準
出貨日
迴旋空氣的方向 本體尺寸
8天 順時針20
19天 逆時針40
8天 順時針40
19天 順時針60
19天 順時針100

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋風型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767