(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 高負載可擺動型吸盤 ZP2 Series

SMC ZP TYPE

真空吸盤 高負載可擺動型吸盤 ZP2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可擺動型吸盤。
【特長】
・形狀:高負載(平型附肋)/高負載(風琴型)
・有附連接器、附緩衝可選
・高負載(平型附肋):用於吸附面傾斜工件
・高負載(風琴型):用於吸附面傾斜、彎曲的工件
・吸盤材質:NBR、硅橡膠、聚氨脂橡膠、FKM、EPR
・吸盤徑:Φ40(吸盤徑40mm)、Φ50(吸盤徑50mm)、吸盤徑:Φ63(吸盤徑63mm)、Φ80(吸盤徑80mm)、吸盤徑:Φ100(吸盤徑100mm)、Φ125(吸盤徑125mm)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-TF125HNJB50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-TF125HNJB50
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 配件式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 真空取出口 Rc
環境 耐油 連接螺紋種類 外螺紋 連接螺牙徑 M22
本體種類 吸盤+連接器 吸盤直徑(φ) 125 真空取出口螺紋徑 1/8
緩衝規格 無止迴、附襯套、材質:黃銅 緩衝行程(mm) 50 種類 附緩衝
真空取出方向 縱向

真空吸盤 高負載可擺動型吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-TF125HNJB50頁面。
記載關於型號ZP2-TF125HNJB50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767