(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

海綿吸盤 ZP2 Series

SMC ZP TYPE

海綿吸盤 ZP2 Series

用於有凹凸的工件吸附。
【特長】
・形式:吸盤單品、吸盤+連接器、安裝零件
・吸盤種類:海綿
・吸盤材質:導電性硅橡膠、導電性CR
・吸盤外徑:Φ4(吸盤徑4mm)、Φ6(吸盤徑6mm)、Φ8(吸盤徑8mm)
・吸盤外徑:Φ10(吸盤徑10mm)、Φ15(吸盤徑15mm)
・附連接器/真空引出方向:垂直

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-T10SGS-A5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-T10SGS-A5
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 海綿型 安裝方式 插入式 材質 橡膠系
橡膠系材質 導電性矽橡膠 真空取出口 外螺牙 環境 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱
連接螺紋種類 外螺紋 連接螺牙徑 M5 本體種類 吸盤+連接器
吸盤直徑(φ) 10 真空取出口螺紋徑 M5 安裝接續螺紋 外螺牙M5×0.8
種類 附轉接器 真空取出方向 縱向

海綿吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-T10SGS-A5頁面。
記載關於型號ZP2-T10SGS-A5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767